命令 "添加对象" > "数据源
功能 :该命令将打开“Add Data Source” 对话框。
Call
-
菜单栏:“项目”
-
CODESYS透视图“设备” 视图中的上下文菜单
-
“数据源” “ 人机界面” 视图中的上下文菜单
要求 :选择“数据源管理器” 对象,该对象应具有附加数据源。
添加数据源 "对话框
|
“名称” |
例如 |
|
“选择数据源类型” |
与控制器配置相匹配的数据源类型,以便建立通信。
|
|
“添加” |
打开“Initialize Data Source - Provider settings” 对话框。对话框的内容取决于所选的数据源类型。 |




注意

远程 PLC 应正在运行,远程 PLC 应用程序已加载并启动。
初始化数据源向导 - 提供程序设置 "对话框(用于 "CODESYS Symbolic")
下一章将介绍此对话框的设置:对象 "数据源" - 选项卡 "通信"。
选择“CODESYS Symbolic” 作为数据源类型时,该对话框用于初始化连接配置。通信是通过符号监控进行的。以后可在“Communication” 标签页的数据源编辑器中修改配置。
初始化数据源向导 - 提供程序设置 "对话框(用于 "CODESYS ApplicationV3)
下一章将介绍此对话框的设置:对象 "数据源" - 选项卡 "通信"。
选择“CODESYS ApplicationV3” 作为数据源类型时,该对话框用于初始配置连接。通信是通过地址监控进行的。
初始化数据源向导 - 提供程序设置 "对话框(用于 "OPC UA 服务器)
下一章将介绍此对话框的设置:对象 "数据源" - 选项卡 "通信"。
选择“OPC UA Server” 作为数据源类型时,该对话框用于初始化连接配置。通信通过 TCP 连接进行。
初始化数据源向导 - 浏览数据项 "对话框
下一章将介绍此对话框的设置:对象 "数据源" - 对话框 "选择变量"。
功能 :您可以从远程 PLC 的变量中选择用于数据传输的变量。点击“Finish” ,数据源将被初始化,数据类型和变量(数据接口)将在“DataSources_Objects” 文件夹下声明。您可以在数据源对象的编辑器中修改设置。
请致电 :自动