|
在哪里可以找到服务器布局 |
|
|
“浏览实时服务器:” |
客户端连接服务器并检测现有变量和类型。 |
|
来自信息模型 |
客户端从此处设置的信息模型中读取 OPC UA 服务器的数据结构(布局),并由此接收有关可用变量和类型的信息。无需连接服务器。 列表框包含安装在 OPC UA 信息模型库中的信息模型。 |
|
从 IEC 变量读取连接设置 |
关于这种可能性,请参见使用动态连接到 OPC UA 服务器 |
|
连接类型 |
|
|
“服务器 URl” |
OPC UA 服务器的 URI;可编辑 Automation Builder V2.7.0 支持 DNS 服务器设置,OPC UA 客户端可同时使用名称和 IP 进行连接。 |
|
“显示所有端点” |
该按钮将打开“可用端点” 对话框,显示 OPC UA 服务器上的可用端点。端点 "是安全设置的组合。 对话框下部显示可用的用户令牌:“PolicyId、TokenType” 和“SecurityPolice” 。 对于选定的终端,单击“Apply” 将应用“Security” 部分中“Communication” 标签页上的安全设置“SecurityMode” 和“SecurityPolicy”。 |
|
安全 |
|
|
“信息安全模式” |
加密类型
签名和加密只对证书有效。 |
|
“安全政策” |
用于加密方法的列表框:
要求:“信息安全模式”选择了“签名和加密” 或“签名”。 |
|
“客户证书” |
您可以在此指定一个证书,用于以加密签名方式访问 OPC UA 服务器,以便浏览。 请注意:以这种方式保护的访问权限只能用于浏览服务器(见上文,“浏览实时服务器” 选项)。在联机模式下,服务器和客户端之间的加密数据交换需要单独的证书,该证书可在安全屏幕中创建。欲了解更多信息,请参阅OPC UA 服务器,创建CODESYS OPC UA 服务器证书。 如果没有可供选择的证书,可单击 |
|
“认证” |
|
|
“匿名” |
无需验证即可访问。出于兼容性考虑,可在设备编辑器“通讯设置”标签上的“更改通讯策略” 对话框中授予此权限。 |
|
“用户名” |
访问 OPC UA 服务器需要输入用户名和密码。您可以通过编程设置如何传输这些身份验证数据: 为帮助在项目中创建用于此目的的 POU,您可以单击“Create Authentification Provider” 按钮,创建程序模板 |
:设备使用的连接设置不是从对话框中读取,而是在运行时从此处指定的 IEC 变量中读取。
按钮打开