预期目的
AC500-eCo 处理器模块 PM50x2 上的电源和 I/O 连接器使用可拆卸端子板。
对于选件板,弹簧式有不同的可拆卸接线端子。
AC500-eCo Basic CPU 使用 3 针接线端子供电,13 针接线端子连接 I/O 接口。
AC500-eCo 标准 CPU 和Pro CPU 使用 3 针接线端子供电,13 针接线端子和 12 针接线端子用于 I/O 连接器。
对于所有的 CPU,都有一个螺钉和一个弹簧变体可用。
|
基本 CPU |
标准和专业 CPU |
||
|---|---|---|---|
|
弹簧终端 TA5211-TSPF-B |
螺丝端子 TA5211-TSCL-B |
弹簧终端 TA5212-TSPF |
螺丝端子 TA5212-TSCL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
各种可拆卸的弹簧端子排可用于可选板。
以下备件可用(取决于针脚的数量)。
|
弹簧端子 |
|||
|---|---|---|---|
|
TA5220-SPF5 |
TA5220-SPF6 |
TA5220-SPF7 |
TA5220-SPF8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




小心

存在造成人员受伤并损坏产品的风险!
安装及维护不当可能会导致人员受伤,并且可能造成产品损坏!
-
必须依据技术规定、规范以及相关标准(例如 EN 60204-1)进行安装和维护。
-
在接线前仔细阅读产品文档。不正确的接线或来自其他设备的错误端子排可能会损坏产品!
-
仅限合资质人员。




小心

使用未经批准的端子排,有受伤和损坏模块的风险!
仅使用经 ABB 认证的端子排,以避免受伤和损坏模块。
PM50x2 端子排组
PM50x2 端子排组
处理器模块 PM50x2 CPU 不与端子排一起交付。
螺钉端子排组:
-
TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) 适用于 PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH
弹簧端子排组:
-
TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) 适用于 PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) 适用于 PM5032-x-ETH、PM5052-x-ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH
组装

拆卸