-
在项目中添加处理器模块。 ⮫ “创建新项目 ”
-
双击设备树中的 PLC 节点。
这将打开一个带有设备配置选项卡的新窗口:
-
“通讯设置” ⮫ “选项卡 "通讯设置”
-
“PLC 设置” ⮫ “选项卡 "PLC 设置”
-
“版本信息” ⮫ “版本信息”
-
“统计资料” ⮫ “统计资料”
-
“文件” ⮫ “选项卡 "文件”
-
“日志” ⮫ “日志”
-
“PLC 外壳” ⮫ “PLC shell 命令”
-
“用户和组” ⮫ “用户和组 "选项卡”
-
“访问权限 ”⮫ “选项卡 "访问权限”
-
“符号权利” ⮫ “选项卡 "符号权利”
-
“PM5xxx 硬件” ⮫ “更改处理器模块类型”
-
“CPU 参数” ⮫ “参数 "选项卡”
-
“IEC 对象” ⮫ “选项卡"<设备名称> IEC 对象”
-
“输入/输出映射列表” ⮫ “输入/输出映射列表”
-
“I/O 总线 I/O 映射”⮫ “带有 I/O 组件的视图中的实时值”
-
“任务部署” ⮫ “任务部署 "选项卡”
-
“应用” ⮫ “选项卡 "应用程序”
-
“备份和恢复” ⮫ “选项卡 "备份和还原”
-
“现状” ⮫ “现状”
-
“诊断” ⮫ “设备诊断”
-
“诊断历史” ⮫ “诊断史”
-
“许可证信息” ⮫ “查看许可证信息”
-
“信息” 设备的一般信息(名称、供应商、版本等)
-
-
选择“CPU 参数” 选项卡,配置处理器模块的参数。 ⮫ 表格
-
使用“PM5xxx 硬件” 标签,以便以后更改“终端基座类型” 或“处理器模块类型” ⮫ “更改处理器模块类型” 。
-
选择“I/O 映射列表” 标签,创建映射变量,与树形结构视图相比,具有更好的可用性支持。 ⮫ “输入/输出映射列表”
-
选择“Backup and Restore” 选项卡,创建备份或还原项目。 ⮫ “选项卡 "备份和还原”
-
选择“Diagnosis” 选项卡,了解项目中出现了哪些错误。 ⮫ “设备诊断”
|
参数 |
默认值 |
价值 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
错误 LED |
关于 |
关于 |
所有级别的错误都会亮起 LED 错误指示灯,故障安全功能未激活。 |
|
由 E4 关闭 |
错误 LED 不显示警告 (E4),未激活故障安全功能。 |
||
|
关闭 E3 |
错误 LED 不显示警告 (E4) 和轻微错误 (E3),未激活故障安全功能。 |
||
|
POU 控制 |
使用 POU PmErrLedSet 控制 LED ERR |
||
|
检查电池 |
关于 |
关于 |
检查电池是否存在以及电池状态。如果没有电池或电池电量耗尽,则发出警告 (E4),ERR LED 亮起。 |
|
关闭 |
不检查电池是否存在。不发出警告 (E4)。液晶显示屏上的 "Batt"(三角形)无法确认!如果电池已安装,但没有电,也同样适用。 |
||
|
出错时停止 |
至少 2 级错误诊断 |
至少 2 级错误诊断 |
如果出现致命或严重错误(E1-E2),用户程序将停止运行。 |
|
误差等级至少为 3 级 |
如果出现致命错误、严重错误或轻微错误(E1-E3),用户程序将停止运行。 |
||
|
误差等级至少为 4 级 |
如果出现致命、严重或轻微错误 (E1-E3) 或警告 (E4),用户程序将停止运行。 |
||
|
诊断 - 在节点名称中添加 PLC 名称 |
关闭 |
关闭 |
诊断 - 将 PLC 名称添加到节点名称中。 |
|
关于 |
|||
|
电压骤降后 PLC 的行为 |
停止 |
停止 |
短时电压骤降后 PLC 的行为:重启或停止。 |
|
重新启动 |
|||
|
诊断史 |
关于 |
关于 |
启用诊断历史。 |
|
关闭 |
禁用诊断历史。 |
||
|
最大诊断史条目 |
1000 |
1000 |
诊断历史记录的最大条目数。 |
|
错过周期行为 |
下一页 |
下一页 |
跳过当前周期,在下一周期及时启动任务。 |
|
ASAP |
立即开始任务。 |
||
|
通信模式 |
默认值 |
默认值 |
通过通信模块(CM)和机载Ethernet 通信的平衡优先级。 |
|
通信模块 |
通过同步任务实现基于通信模块(CM)的优先级和高性能通信。板载Ethernet 和 I/O 总线的优先级较低。 |
||
|
机载以太网 |
机载Ethernet 通信的优先级(如通过Modbus TCP)。通过通信模块(CM)进行通信的优先级较低。 |
||
|
实时机载以太网 |
机载Ethernet 通信(如EtherCAT PROFINET Ethernet )的优先级非常高。通过通信模块(CM)进行通信的优先级较低。 |
||
|
E2 错误后自动重启 |
关闭 |
关闭 |
E2 错误后不能自动重启。 |
|
关于 |
E2 错误后自动重启。 |