双击“Profibus_Master_x (Profibus_Master)” ,在编辑器窗口中打开“Profibus_Master” 配置:
如果尚未打开,请单击“General” 选项卡。

大部分参数都是自动计算的。取消选中[使用默认值] ,以便单独编辑数值。再次选中[Use defaults] 将把所有参数恢复为默认值。
PROFIBUS 参数的所有时间均以位时间 [tBit] 为单位。比特时间是传输速率倒数的结果:
tBit = 1 / 以 [bit/s] 为单位的传输速率
将毫秒转换为位时间的公式如下:
tBit = 时间(毫秒)*传输速率(比特/秒]
可使用以下参数:
|
参数 |
默认值 |
价值 |
说明 |
参数 (备注 1) |
|---|---|---|---|---|
|
地址 |
||||
|
车站地址 |
1 |
0 ...125 |
总线上主设备的单个设备地址。 |
DpParameter -> 车站地址 |
|
最高站点地址 |
126 |
0 ...126 |
主站在总线上搜索另一个主站以传递令牌的最高总线地址。该站地址不得小于主站地址。 |
DpParameter -> 最高站地址 |
|
模式 |
||||
|
自动清除模式 |
已启用 |
残疾 |
主站运行模式将保持在 "运行 "模式下,与所有可用从站的通信都将保持畅通。 |
AutoClearSupported |
|
已启用 |
如果至少有一个从站在数据控制时间内没有响应,主站的运行模式将从 "运行 "变为 "清除",并关闭与所有分配从站的通信。 |
|||
|
自动启动 |
启用 |
禁用 |
不执行自动启动 |
AutoStart |
|
启用 |
执行自动启动 |
|||
|
参数 |
||||
|
波特率 |
1500 |
9.6 19.2 45.45 93.75 187.5 500 1500 3000 6000 12000 |
数据传输速度,单位 [kBits/s]。 总线上所有设备的波特率必须设置为相同值。更改波特率的结果是必须重新计算所有其他参数。 |
DpParameter -> Baudrate |
|
T_SL 插槽时间 |
300 |
37 ...65535 |
电报发送方(请求方)对接收方(应答方)确认的监测时间。过期后,将根据最大报文重试值进行重试。 |
DpParameter -> TSL |
|
分钟T_SDR 最小站点延迟响应时间 |
11 |
1 ...65535 |
远程接收者(应答者)对收到的查询电报发出确认之前必须经过的最短时间。从接收一个报文的最后一个比特到发送下一个报文的第一个比特之间的最短时间。 |
DpParameter -> min.TSDR |
|
最大T_SDR 最大站点延迟应答时间 |
150 |
1 ...65535 |
发送方(请求方)再次发送查询电报之前必须经过的最长时间段。从接收一个报文的最后一个比特到发送下一个报文的第一个比特之间的最大时间段。 发送方(请求方、主控方)在发送未确认的报文(如仅广播)后,必须至少等待这段时间,然后才能发送新的报文。 |
DpParameter -> max.TSDR |
|
T_QUI 静谧时光 |
0 |
0 ...127 |
调制器(调制器-行程时间)和中继器(中继器-切换时间)从发送切换到接收的时间延迟。 |
DpParameter -> TQUI |
|
T_SET 设置时间 |
1 |
0 ...255 |
从收到确认到发送方(请求方)发送新的查询报文(反应)之间的最短反应时间。 |
DpParameter -> TSET |
|
T_TR 目标旋转时间 |
11894 |
1 ...2 -1 (=16777215) |
在发送方授权(令牌)范围内预先设置的额定令牌周期时间。主站向从站发送数据报文的可用时间取决于标称令牌周期时间和实际令牌周期时间之间的差值。 目标旋转时间 (TTR) 和其他总线参数一样,用位时间 [tBit] 表示。在显示的位时间下方,还以 [ms] 为单位显示目标旋转时间。 默认值取决于连接到主站的从站数量及其模块配置。 |
DpParameter -> TTR |
|
差距 间隙更新系数 |
10 |
0 ...255 |
用于确定新增参与者在多少个代币周期后被接受进入代币环的因子。时间段 G*TTR 到期后,站将搜索是否有其他参与者希望加入逻辑环。 |
DpParameter -> 间隙更新系数 |
|
重试限制 最大重试次数 |
1 |
1 ...15 |
到达一个电台的最大重复次数。 |
DpParameter -> max. retry limit |
|
数据控制时间 |
120 |
1 ...224-1 |
定义数据传送列表至少更新一次的时间(毫秒)。期满后,主站(1 级)将通过 Global_Control 命令自动报告其运行状况。 默认值取决于传输速率。 |
DpParameter -> 数据控制时间 |
|
从属间隔 最小从站间隔 |
2000 |
1 ...65535 |
定义两个从站列表周期之间的最短时间间隔,单位为 [µs]。始终给出活动站所需的最大值。 默认值取决于从属设备类型。 |
DpParameter -> 最小从站间隔 |
|
轮询超时 最小轮询超时 |
10 |
设置接收响应的最长时间(毫秒)。 |
DpParameter -> 轮询超时 |
|
备注 1:
要显示该列的参数,请启用“工具 选项 设备编辑器”下的选项“显示通用设备配置视图”。