-
TA5400-SIM 输入模拟器,用于 6 个 24 V 直流数字输入端
-
用于AC500-eCo 处理器模块

- 1
-
用于将输入模拟器连接到 I/O 连接器端子排的触点
- 2
-
6 个数字输入开关 DI0 ... DI5(0 为打开开关,1 为关闭开关)
- 3
-
用于电源的螺钉端子排
- 4
-
用于 I/O 连接器的螺钉端子排
预期目的
TA5400-SIM
TA5400-SIM
TA5400-SIM 输入模拟器仅用于AC500-eCo 处理器模块 PM50x2 的测试和培训。
不允许在生产系统中连续运行。
TA5400-SIM 输入模拟器只能与螺钉型接线端子一起使用。
TA5400-SIM 输入模拟器不得与弹簧式接线端子一起使用。
测试和培训的环境条件
测试和培训的环境条件
为了不影响产品的功能,请避免任何形式的干扰环境影响:
-
机械干扰
-
气候影响
确保参数在正常范围内:
-
温度
-
气压
-
湿度
-
altitude
TA5400-SIM 输入模拟器可以模拟 6 个 24 V DC 数字输入信号,将其输入到数字输入端I0 ...I5 板载 I/O。
使用 TA5400-SIM 输入模拟器,数字 24 V DC 输入I0 ...I5 可分别关闭和打开:
-
如果开关的操纵杆在右侧(1),则输入为开。
-
如果开关的操纵杆在左侧(0),则输入为关。
尺寸

尺寸采用毫米(括号中的尺寸按英寸计)。
电气图
下图显示了 TA5400-SIM 输入模拟器的连接。





注意

有损坏 TA5400-SIM 输入模拟器的风险!
当 TA5400-SIM 输入模拟器连接时,不要拆下端子排。
当输入模拟器连接到端子排时,不要对其施加机械力。
在这两种情况下,输入模拟器都可能被损坏。
组装
输入模拟器的插入
-
确保关闭处理器模块的电源。




小心

有损坏 PLC 模块的风险!
PLC 模块可能因过电压和短路而损坏。
在开始系统工作之前,确保所有电压源(电源电压和过程电压)都已关闭。
切勿将大于 24 伏直流电压连接到 TA5400-SIM 输入模拟器的端子排上。




小心

有损坏输入模拟器和/或 PLC 模块的风险!
TA5400-SIM 输入模拟器只能与AC500-eCo 处理器模块 PM50x2 一起使用。
切勿将输入模拟器与其他设备一起使用。
输入模拟器只能与螺钉型端子排一起使用。
输入模拟器仅用于测试和培训目的。永远不要在生产系统中使用它。
-
确保板载 I/O 的所有卡扣位完全打开。
-
如图所示,将 TA5400-SIM 输入模拟器插入螺钉端子排。

-
拧紧板载 I/O 卡扣的所有螺钉。
-
确保所有开关都处于关闭状态(0)。
-
将 24 V DC 连接到 TA5400-SIM 的电源(L+ 和 M)。拧紧螺丝。
-
连接处理器模块电源线(24 伏直流)⮫ “针脚分配” 。
拆卸
输入模拟器的移除
-
确保关闭处理器模块的电源。




小心

有损坏 PLC 模块的风险!
PLC 模块可能因过电压和短路而损坏。
在开始系统工作之前,确保所有电压源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
用平刃螺丝刀从电源(L+ 和 M)端子排上断开 TA5400-SIM 电源线(24 V DC)。
-
松开板载 I/O 的所有螺钉。
-
通过将输入模拟器拉到左侧来移除输入模拟器。
技术数据
AC500-eCo 的系统数据适用 ⮫ “系统数据 AC500-eCo”
因此,下文只记录了更多细节。
|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
过程电压 |
||
|
连接 |
用于+24 V DC 的端子 (L+) 和用于0 V DC 的端子 (M) |
|
|
额定值 |
24 V DC |
|
|
最大纹波 |
5 % |
|
|
重量 |
18 g |
|
|
安装位置 |
水平或垂直 |
|
订购数据
|
零件号 |
说明 |
产品生命周期阶段 *) |
|---|---|---|
|
1SAP 187 600 R0001 |
TA5400-SIM,用于 PM50x2 的输入模拟器 |
Active |
*)生命周期Classic 中的模块有现货,但不建议用于新设备的规划和调试。