处理器模块 PM50x2 可以通过一个可拆卸的 3 针脚弹簧端子排或 3 针脚螺钉端子排连接到 24 V 直流电源电压。
|
3 针脚弹簧端子排 |
3 针脚螺钉端子排 |
![]() |
![]() |
端子排可作为 AC500-eCo V3 处理器模块的一组。
|
基本 CPU (PM5012) |
标准 CPU (PM5032、PM5052) 和 专业 CPU(PM5072、PM5082) |
||
|---|---|---|---|
|
弹簧型 |
螺钉型 |
弹簧型 |
螺钉型 |
|
TA5211-TSPF-B |
TA5211-TSCL-B |
TA5212-TSPF |
TA5212-TSCL |
针脚分配
|
针脚分配 |
针脚 |
标签 |
功能 |
说明 |
|---|---|---|---|---|
![]() 端子排已插入 |
1 |
|
FE |
功能接地 |
|
2 |
L+ |
+24 V DC |
电源电压正极针脚 |
|
|
3 |
M |
0 V |
电源电压负极针脚 |




注意

电压电平不当,有损坏 PLC 的风险!
-
不要超过过程电压和电源电压的最大公差值。
-
不要低于过程电压和电源电压的最小公差值。
观察所使用模块的系统数据和技术数据。



