每个 CPU 的限制适用于所有板载Ethernet 接口,包括直接安装在 CPU 上的接口或添加到该 CPU 上的所有 CM5640-2ETH 接口。
|
协议 |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ CPU 固件 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus TCP 服务器(例如用于 SCADA 访问) |
30 40 15 |
100 40 25 |
100 40 50 |
100 40 50 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 |
|
|
Modbus 带有 POU 的 TCP 客户端ModTcpMast (PLCopen 风格) |
30 30 |
100 50 |
100 120 |
100 120 |
3.1.0 3.1.3 |
|
|
IEC60870-5-104 控制站包括 2 个和 连接和 2 个和 端口 |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
IEC60870-5-104 变电站,包括 2 个和 端口 |
10 5 |
10 10 |
10 20 |
10 20 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
IEC60870-5-104:免费标签数量 |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
3.4.0 |
|
|
FTP 服务器 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
|
通过驱动程序 3S TCP/IP BlkDrvTcp 在线访问 |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
|
OPC DA 服务器(连接数) |
n/a 8 |
4 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 |
|
|
OPC UA 服务器(连接数) |
50 10 |
50 20 |
50 50 |
50 50 |
3.1.0 3.4.0 |
|
|
免费标签数量 + 扩展许可证1) |
3.000 |
5.000 |
30.000 |
30.000 |
3.4.0 |
|
|
最小采样率(限值) |
500 毫秒 |
100 毫秒 |
50 毫秒 |
50 毫秒 |
3.4.0 |
|
|
通过驱动程序 3S TCP/IP BlkDrvTcp 安全在线访问 |
8 |
8 |
8 |
8 |
3.1.0 |
|
|
FTPS - 安全 FTP 服务器 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.0 |
|
|
HTTPS - 集成网络服务器 - 连接数 |
4 |
8 |
12 |
12 |
3.4.0 |
|
|
以太网/IP 输入/输出的最大数量 |
0.5 kB/0.5 kB |
0.5 kB/0.5 kB |
0.5 kB/0.5 kB |
0.5 kB/0.5 kB |
3.4.1 |
|
|
备注: 1): 准备中 |
||||||
PLC 型号 PM5630-2ETH、PM5670-2ETH 和 PM5675-2ETH 从 SystemFW 3.1.0 开始提供。