在 IEC 61850 编辑器的“GOOSE Publisher” 标签中,您可以创建、编辑和删除 GOOSE 报文。如果所选数据集中的某个值发生变化,就会发送 GOOSE 报文。





注意

“DataSet” 的属性顺序对于 GOOSE 报文的接收和发送非常重要。对于 GOOSE 通信,发送方和接收方的条目类型和顺序必须一致。




注意

要从 IED 接收 GOOSE 报文,发送方和接收方必须在以下输入字段中进行相同的设置:
-
“APPID”
-
“GOOSE ID”
-
“DataSet” 结构(关于属性的顺序和数据类型)。
数据集发送后,间隔 500 毫秒后再次发送。然后重复时间加倍,再次发送数据集。重复发送数据集,直到达到“Repeat Time” 输入字段中设置的值。然后在“重复时间” 间隔再次发送数据集。
选项卡的各部分:
左侧部分的 GOOSE 控制块(GCB)列表。
GOOSE 控制块就是 GOOSE 报文。
按钮
-
[新] :创建一个新的 GOOSE 控制块。
-
[删除] :删除选定的 GOOSE 控制块。
右上角的常规设置:
|
设置 |
说明 |
|---|---|
|
名称 |
GOOSE 控制块名称,可编辑。 |
|
说明 |
说明 GOOSE 控制块。 |
|
GOOSE ID |
GOOSE 控制块的唯一字符串,可编辑。 |
|
DataSet |
作为 GOOSE 报文发送的数据集。 |
|
MAC |
组播寻址 多播寻址用于发送 GOOSE 信息。寻址允许整组设备相互交换数据。 要求:不同设备组的唯一地址分配。 有效值范围:01-0C-CD-01-00-00....01-0C-CD-01-01-FF |
|
APPID |
应用程序标识 用于在全系统范围内唯一标识 GOOSE 控制块的编号。要交换 GOOSE 电报,发报人和收报人的这个号码必须相同。 有效值范围:0 ...4095 |
|
源地址(MAC) |
[浏览] 按钮:在网络中查找Ethernet 端口。 要求 - 通往 PLC 的现有网络路径。 |
右侧中间部分的 GOOSE Publisher 设置。
|
设置 |
说明 |
|---|---|
|
需求委托 |
表示是否必须检查控制块。 值由配置器提供。标志的使用取决于客户的具体情况。 |
|
数据集配置修订 |
整数值,表示 GOOSE 控制模块的版本。 |
|
最大时间 [ms] |
“timeAllowedtoLive” 用于慢速重传阶段(无新值)。“timeAllowedtoLive” = 2 * resend-time。 |
|
Min.时间 [ms] |
值更改后第一个软件包的重发时间。“timeAllowedtoLive” = 2 * 重发时间,该值应大于 IEC61850 任务的周期时间。 |
|
VLAN |
虚拟局域网 物理网络中的逻辑子网。组播信息可以通过和过滤。配置在托管的Ethernet 交换机中完成。 如果“VLAN” 复选框被激活,则可在“VLAN-ID” 和“VLAN-Priority” 输入字段中输入有关通过交换机传递按摩的值。 |
|
VLAN-ID |
0 表示未配置“VLAN” ,交换机在其中不执行过滤。建议在不设置逻辑网络时使用此值。 有效值范围:0 ...4095. |
|
VLAN 优先级 |
受管Ethernet 交换机内的信息可根据优先级进行转发。 有效值范围:0 … 7. GOOSE 的默认值:4. |
分配给底部 GOOSE 控制块的数据集内容。
创建 GOOSE 控制块并将其分配给数据集
-
激活[New] 按钮。
-
从“DataSet” 选择列表中选择所需的数据集。