8 个可配置为模拟输入/输出的通道
如果用作输入端,下列信号范围可单独配置:
-
未使用(默认设置)
-
0 V ...10 V
-
-10 V ... +10 V
-
0 mA ...20 mA
-
4 mA ...20 mA
-
Pt100, -50 °C ...+400 °C (两线制)
-
Pt100,-50 °C ...+400 °C (3 线制),需要 2 个通道
-
Pt100,-50 °C ...+70 °C (两线制)
-
Pt100,-50 °C ...+70 °C (3 线制),需要 2 个通道
-
Pt1000,-50 °C ...+400 °C (两线制)
-
Pt1000,-50 °C ... +400 °C+400 °C (3 线制),需要 2 个通道
-
Ni1000,-50 °C ...+150 °C (2 线制)
-
Ni1000,-50 °C ...+150 °C (3 线制),需要 2 个通道
-
0 V ...10 V ,带差分输入,需要 2 个通道
-
-10 V ...+10 V ,带差分输入,需要 2 个通道
-
数字信号(数字输入)
|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
模拟通道的分辨率 |
||
|
电压-10 V ...+10 V |
包括符号在内的 12 位 |
|
|
电压0 V ...10 V |
12 位 |
|
|
电流0 mA ...20 mA,4 mA ...20 mA |
12 位 |
|
|
温度 |
+0.1 °C |
|
|
LED 显示器 |
10 个 LED 灯显示信号和错误信息 |
|
|
内部电源 |
通过输入/输出总线接口(输入/输出总线) |
|
|
外部电源 |
通过接线端子 ZP 和 UP(过程电压 24 V DC) |
|
|
所需底板 |
TU515 或 TU516 |
|