|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
24 V DC |
||
|
电压 |
24 V (-15 %, +20 %) |
|
|
反极性保护 |
是 |
|
|
100 伏交流...240 伏交流宽范围电源 |
||
|
电压 |
100 V ...240 V (-15 %, +10 %) |
|
|
频率 |
50/60 赫兹 (-6 %, +4 %) |
|
|
允许的供电中断,符合 EN 61131-2 标准 |
||
|
直流电源 |
中断 < 10 毫秒,两次中断之间的时间 > 1 秒,PS2 |
|
|
交流电源 |
中断 < 0.5 个周期,两次中断之间的时间 > 1 秒 |
|




注意

电压水平或频率范围不当,导致交流输入损坏:
-
交流电压高于 264 V。
-
频率低于 47 赫兹或高于 62.4 赫兹。




注意

连接不当会导致端子温度过高。
使用错误的电缆类型、电线尺寸和电缆温度分类可能会损坏 PLC 模块。
|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
温度 |
||
|
运行 |
0 °C ...+60 °C :模块水平安装。 0 °C ...+40 °C :模块垂直安装。每组输出负载降至 50%。 |
|
|
存储 |
-40 °C ... +70 °C |
|
|
运输 |
-40 °C ... +70 °C |
|
|
湿度 |
最高95 %,无冷凝 |
|
|
气压 |
||
|
运行 |
> 800 hPa / < 2000 m |
|
|
存储 |
> 660 hPa / < 3500 m |
|