在Automation Builder 的最新版本中,下列终端基座与AC500 处理器模块兼容:
|
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5610-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5620-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5640-2ETH |
x |
x |
x |
|
|
TB5660-2ETH |
x |
x |
终端基座上可用于连接通信模块或AC500-S 模块的插槽数量在终端基座范围内有所不同。
|
处理器模块 |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 插槽 |
0 插槽 |
0 插槽 |
0 插槽 |
|
TB5610-2ETH |
1 插槽 |
1 插槽 |
1 插槽 |
1 插槽 |
|
TB5620-2ETH |
2 插槽 |
2 插槽 |
2 插槽 |
2 插槽 |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 插槽 |
4 插槽 |
4 插槽 |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 插槽 1) |
6 插槽 1) |
|
备注: 插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意,在一个 CPU 底板上只能连接一个 AC500-S 模块。 1) PM567x 的指数必须 ≥ C0. |
||||
支持的设备
AC500 终端基座可配备以下支持设备:
|
处理器模块 |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
支持的每个通信模块允许的最大变量数 |
|||||
|
输入变量 |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
|
输出变量 |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
|
支持的通信模块类型 |
|||||
|
CM574-RS/RCOM - 串行接口 |
没有 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
|
CM5610-2RS - 2 个串行接口 |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM582-DP -PROFIBUS DP V0/V1 从站 |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM592-DP -PROFIBUS DP V0/V1 主站 |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM579-ETHCAT -EtherCAT 主站 |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM579-PNIO -PROFINET IO RT 控制器 |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM589-PNIO - PROFINET IO RT device |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM589-PNIO-4 -PROFINET IO RT |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM597-ETH -Ethernet 接口 |
没有 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
|
CM5640-2ETH - 2 个Ethernet 接口 |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM588-CN - CAN,CANopen 从站 |
没有 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
|
CM598-CN - CAN,CANopen 主站 |
x |
x |
x |
x |
|
|
AC500-S 支持的模块类型 |
|||||
|
SM560-S - 安全模块 |
x |
x |
x |
x |
|
|
SM560-S-FD-1 - 带有 |
x |
x |
x |
x |
|
|
SM560-S -FD-4 - 带有 |
x |
x |
x |
x |
|
内存大小和性能
|
处理器模块 |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
可下载应用程序的最大总大小1) |
9 MB |
84 MB |
176 MB |
176 MB |
|||||||||||
|
其中有用户程序代码和数据(动态分配) |
2 MB |
8 MB |
32 MB |
32 MB |
|||||||||||
|
其中用户网络服务器数据最大值为 |
6 MB |
72 MB |
128 MB |
128 MB |
|||||||||||
|
用户数据闪存 |
|||||||||||||||
|
其余用于所有其他用途(保存项目、基础设施......)。 |
30 MB |
285 MB |
643 MB |
643 MB |
|||||||||||
|
缓冲(SRAM) |
256 kB |
256 kB |
1.5 MB |
1.5 MB |
|||||||||||
|
因此,VAR 保持 |
128 kB |
128 kB |
1024 kB |
1024 kB |
|||||||||||
|
其中 %M 内存(如Modbus 寄存器) |
128 kB |
128 kB |
512 kB |
512 kB |
|||||||||||
|
可扩展内存 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||||
|
集成大容量存储器(FLASH) |
无 |
无 |
无 |
8 GB |
|||||||||||
|
可插拔存储卡插槽 |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
|
处理器类型 |
TI ARM Cortex-A9 32 位-RISC |
||||||||||||||
|
处理器时钟速度 |
300 MHz |
600 MHz |
1 GHz |
1 GHz |
|||||||||||
|
1 个指令的周期时间(最短): |
|||||||||||||||
|
二进制 |
最小值0.02µs |
最小值0.01µs |
最小值。0.002µs |
最小值。0.002µs |
|||||||||||
|
字词 |
最小值0.02µs |
最小值0.01µs |
最小值。0.002µs |
最小值。0.002µs |
|||||||||||
|
浮点数 |
最小值0.12µs |
最小值0.01µs |
最小值。0.002µs |
最小值。0.002µs |
|||||||||||
|
数学协处理器 |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
|
运动能力 |
|||||||||||||||
|
EtherCAT CM 上每 1 毫秒同步轴的典型数量 |
- |
8* |
16* |
16* |
|||||||||||
|
EtherCAT CM 上每 2 毫秒同步轴的典型数量 |
4* |
16* |
32* |
32* |
|||||||||||
|
EtherCAT CM 或CANopen 上每 4 毫秒同步轴的数量,通常为 |
8* |
32* |
64* |
64* |
|||||||||||
|
EtherCAT 使用外部 CM579 的最短总线周期时间 |
2 毫秒 |
1 毫秒 |
0.5 毫秒 |
0.5 毫秒 |
|||||||||||
|
* 此外:1 个虚拟轴 |
|||||||||||||||
|
中央输入和输出的最大数量(10 个扩展模块): |
|||||||||||||||
|
数字输入 |
320 |
||||||||||||||
|
数字输出 |
320 |
||||||||||||||
|
模拟输入 |
160 |
||||||||||||||
|
模拟输出 |
160 |
||||||||||||||
|
下放投入和产出的数量 |
取决于所使用的现场总线 |
||||||||||||||
|
数据备份 |
电池 |
||||||||||||||
|
25°C 时的数据缓冲时间 |
类型3 年 |
||||||||||||||
|
电池电量低指示 |
通过应用程序 |
||||||||||||||
|
实时时钟 |
|||||||||||||||
|
带备用电池 |
x |
||||||||||||||
|
准确性 |
类型± 2 秒/天,温度为 +25 °C |
||||||||||||||
|
计划执行: |
|||||||||||||||
|
循环 |
x |
||||||||||||||
|
时间控制 |
x |
||||||||||||||
|
多任务处理 |
x |
||||||||||||||
|
可为周期性任务配置的最短周期时间 |
1 毫秒 |
1 毫秒 |
0.5 毫秒 |
0.5 毫秒 |
|||||||||||
|
通过密码保护用户程序 |
x(用户管理) |
||||||||||||||
|
内部通信接口: |
|||||||||||||||
|
串行接口 COM1: |
|||||||||||||||
|
物理链接 |
可配置为 RS-232 或 RS-485(9.6 kb/s、19.2 kb/s、38.4 kb/s、57.6 kb/s 和 115.2 kb/s) |
||||||||||||||
|
连接 |
可插拔接线端子,弹簧连接 |
||||||||||||||
|
使用方法 |
串行 ASCII 通信,Modbus RTU |
||||||||||||||
|
CAN 接口: |
|||||||||||||||
|
物理链接 |
CAN 2A/2B(从 50 kb/s 到 1 Mb/s) |
||||||||||||||
|
连接 |
可插拔接线端子,弹簧连接 |
||||||||||||||
|
使用方法 |
CANopen 主站通信、CAN 2A/2B、J1939 协议、CAN 同步 |
||||||||||||||
|
允许的最大变量数 |
|||||||||||||||
|
输入变量 |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
|
输出变量 |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
|
网络接口 ETH1、ETH2: |
|||||||||||||||
|
使用方法 |
Ethernet |
||||||||||||||
|
物理链接 |
10/100 base-TX,可配置为内部交换机或独立接口 |
||||||||||||||
|
连接 |
2x RJ45 接口,TB56xx-2ETH 上提供 |
||||||||||||||
|
LED 指示灯、LCD 显示屏、功能键 |
运行/停止、状态、诊断、设置 |
||||||||||||||
|
计时器数量 |
无限制 |
||||||||||||||
|
计数器数量 |
无限制 |
||||||||||||||
|
编程语言 |
|||||||||||||||
|
结构化文本 ST |
x |
||||||||||||||
|
指示清单 IL |
x |
||||||||||||||
|
功能块图 FBD |
x |
||||||||||||||
|
梯形图 LD |
x |
||||||||||||||
|
顺序功能图 SFC |
x |
||||||||||||||
|
连续函数图 (CFC) |
x |
||||||||||||||
|
备注: 1):这些数值仅供参考,不能完全满足要求。可用资源最终受限于每个 CPU 的最大可下载应用程序大小。 |