标志

类别“日期/时间控制”
该元素提供可配置按钮,用于将趋势显示的时间范围设置为定义的时间。在此过程中,上一次显示的结束时间保持不变,并调整开始时间。
元素属性
|
“元素名称” |
可选 提示为元素指定单独的名称,以便在元素列表中更快地找到它们。 例如 |
|
“元素类型” |
“时间范围选择器” |
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
|
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
|
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 (
) 到编辑器中的其他位置来更改数值。
|
“定向” |
指定时间选择器元素在编辑器中是水平对齐还是垂直对齐。 提示在编辑器中更改元素的宽高比例。 |
|
“显示框架” |
|
|
“决议” |
保存时间戳的分辨率:“毫秒” 或“微秒” |
|
“附加元素实例” |
分配给处理时间选择器的元素 例如,该元素可分配给“Trend” 可视化元素。然后就可以更改趋势元素的时间范围。可用的视觉元素可通过输入辅助工具 ( 例如 |
元素属性 "文本
|
“Text” |
元素的字符串标签。 例如 |
元素属性 "文本属性
属性包含文本属性的固定值。
|
“字体” |
示例:“默认值”
|
|
“字体颜色” |
示例:“Black”
|
|
“透明度” |
整数(数值范围从 示例:
请注意如果颜色是样式颜色,并且已经具有透明度值,则此属性受写保护。 |
地产 "时代
在“Times” 中,元素在运行时提供的按钮是在数组中定义和配置的。
|
“提供 "全部 "选择” |
|
|
“时代” |
|
|
“时代”
索引为Î {0, 1, 2,...} |
时间选择栏中所有按钮的数组。索引与按钮数量相对应。
|
|
“[Index]”
|
|
元素属性 "控制变量
|
“时间” |
显示当前选择的时间。 变量 ( 例如 |
|
“"选择了 "全部” |
显示 "全部 "按钮的状态 变量 ( 例如 |
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
|
“运动” |
||
|
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
|
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在“Position Angle” 属性中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“旋转”, 和“内部旋转” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
|
“无形” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
|
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
|
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
|
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|
:可视化元素使用框架绘制。
) 进行选择。
:包含样式字体的下拉列表。
:在时间范围选择器栏中添加另一个按钮,并将数组增加一个条目。附加索引存在于
:时间范围选择器栏中的相关按钮将被移除。配置条目将从
:用标准符号表示的时间间隔。例如:
符号。