标志

类别“测量控制”
该元素显示变量的值。指针根据指定变量的值进行定位。例如,用表来表示转速计。
元素属性
|
“元素名称” |
例如 |
|
“元素类型” |
“Meter” |
|
“Value” |
变量(数字数据类型)。 变量值决定元素的指针方向。 |
元素属性 "中心
属性包含旋转点坐标的固定值。旋转点显示为
符号。该点被用作旋转和缩放的中心。
|
“X” |
旋转点的 X 坐标 |
|
“Y” |
旋转点的 Y 坐标 |
您还可以通过将符号 (
) 拖动到编辑器中的其他位置来更改数值。
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
|
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
|
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
|
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
|
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 (
) 到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "背景
|
“图像颜色” |
包含背景颜色的列表框 |
|
“自己的图片” |
|
元素属性 "箭头
|
“手型” |
带不同箭头类型的下拉列表 |
|
“颜色” |
|
|
“箭头启动” |
刻度起点与水平轴之间的角度(单位:度 |
|
“箭头末端” |
指针仪器右边缘与水平轴之间的角度(单位:度 |
|
“附加箭头” |
|
元素属性 "比例
|
“副标尺位置” |
|
|
“刻度类型” |
刻度类型
|
|
“刻度启动” |
刻度的最小值和元素数值范围的下限 例如
|
|
“可变” |
变量(整数数据类型)。包含刻度起始点 例如 声明 PROGRAM PLC_PRG VAR iScaleStart : INT := 0; END_VAR |
|
“刻度末端” |
刻度的最大值和元素数值范围的上限 例如
|
|
“可变” |
变量(整数数据类型)。包含刻度末端 例如 声明 PROGRAM PLC_PRG VAR iScaleEnd : INT := 120; END_VAR |
|
“主要规模” |
主刻度上两个数值之间的距离 例如
|
|
“可变” |
变量(整数数据类型) 包含主刻度上两个值之间的距离 例如 声明 PROGRAM PLC_PRG VAR iMainScale : INT := 20; END_VAR |
|
“分级” |
精细刻度上两个数值之间的距离 您可以通过将值设置为 例如
|
|
“可变” |
变量(整数数据类型) 包含精细刻度上两个值之间的距离 例如 声明 PROGRAM PLC_PRG VAR iSubScale : INT := 5; END_VAR |
|
“刻度线宽” |
以像素为单位 例如 |
|
“比例颜色” |
比例线的颜色
|
|
“三维比例” |
请注意:该属性不显示在“FlatStyle” 中。 |
|
“显示比例” |
|
|
“框架内部” |
|
|
“外框” |
|
元素属性 "标签
|
“Label” |
选择列表
|
|
“Unit” |
元素中显示的文本。 示例:显示单位为 m/s。 |
|
“字体” |
标签字体(例如:刻度编号)。 从下拉列表中选择,或点击 按钮。 |
|
“刻度格式(C 语言语法)” |
以 "printf "语法缩放的数值 例如 |
|
“标签最大文字宽度” |
(可选)重新定义标尺标签最大宽度的值。正确的值通常会自动设置。 请注意:只有当自动调整没有达到预期效果时,才可更改该值。 |
|
“标签文字高度” |
(可选)重新定义标尺标签最大高度的值。正确的值通常会自动设置。 请注意:只有当自动调整没有达到预期效果时,才可更改该值。 |
|
“字体颜色” |
从下拉列表中选择,或点击 |
元素属性 "定位
|
“使用情况” |
|
|
“定位” 要求:“用户自定义设置” 被选为 的使用。 显示的定位设置取决于针式仪器和电位器的类型,部分取决于是否选择了自定义背景图片。以下设置用于实现相对于背景图像的精确定位。 |
|
|
“针的移动” |
针的长度(像素) |
|
“刻度移动” |
刻度线到中心的距离(像素) 要求:选择客户图片作为“背景” 。 |
|
“音阶长度” |
刻度线的长度(像素) 要求:选择客户图片作为“背景” 。 |
|
“标签偏移” : |
标签到刻度线的距离(像素) |
|
“单位偏移” : |
单位文本“标签 单位” 与上刻度边缘的距离(像素) |
|
“原点偏移” |
元素的偏移(以像素为单位) 要求:对于“Meter 180°” 和“Meter 90°” 元素,只有在自定义图像被选为“Background” 时,才会显示该属性。 |
元素属性 "颜色
|
“颜色区域” |
|
|
“耐用颜色区域” |
|
|
“用颜色表示比例” |
|
|
“颜色区域” |
|
|
“创建新的” |
“Elements” 视图中添加了一个新的颜色区域。 |
|
“删除” |
从列表中删除颜色区域,并刷新列表。 |
|
“区域开始” |
颜色区域的起始值 例如
|
|
“可变” |
变量(整数数据类型)。包含起始值。 例如 声明 PROGRAM PLC_PRG VAR iColorAreaStart0 : INT := 80; END_VAR |
|
“区域结束” |
颜色区域的终值 例如
|
|
“可变” |
变量(整数数据类型)。包含结束值。 例如 声明 PROGRAM PLC_PRG VAR iColorAreaEnd0 : INT := 100; END_VAR |
|
“颜色” |
用于显示区域的颜色。 |
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
|
“运动” |
||
|
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
|
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在“Position Angle” 属性中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“旋转”, 和“内部旋转” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
|
“无形” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
|
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|
另见
从图像池中选择背景图像。
:
:带颜色名称的下拉列表
:刻度内还有一个箭头。
:
:所有颜色区域都可见,与当前值无关。