标志

类别“通用控制”
该元素对可视化元素进行可视化分组。组框可以有多层嵌套。
您还可以使用拖放功能将元素添加到“Group Box” 。为此,请将元素拖动到“Group Box” 的窗口区域。光标的外观会发生变化(显示一个小加号)。如果同时点击[Shift] 键,则不会添加元素。
您可以将元素拖出窗口区域,从“Group Box” 中移除这些元素。
元素属性
|
“元素名称” |
例如 可选 提示为元素指定单独的名称,以便在元素列表中更快地找到它们。 |
|
“元素类型” |
“组箱” |
|
“Clipping” |
|
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
|
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
|
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 (
) 到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "中心
属性包含旋转点坐标的固定值。旋转点显示为
符号。该点被用作旋转和缩放的中心。
|
“X” |
旋转点的 X 坐标 |
|
“Y” |
旋转点的 Y 坐标 |
您还可以通过将符号 (
) 拖动到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "文本
属性包含用于标记元素的字符串。
CODESYS 自动将指定文本输入“GlobalTextList” 文本列表。因此,这些文本可以本地化。
|
“Text” |
用于标注元素的字符串(不含单引号)。 示例: |
|
“Tooltip” |
作为元素工具提示显示的字符串(不含单引号)。 示例: |
另见
元素属性 "文本属性
属性包含文本属性的固定值。
|
“字体” |
示例:“默认值”
|
|
“字体颜色” |
示例:“Black”
|
|
“透明度” |
整数(数值范围从 示例:
请注意如果颜色是样式颜色,并且已经具有透明度值,则此属性受写保护。 |
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
|
“运动” |
||
|
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
|
“缩放” |
变量(整数数据类型)。造成向心拉伸。 示例: 参考点是“中心” 属性。
|
|
|
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在属性“Position Angle” 中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将被添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“Rotation”, 和“Interior rotation” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
|
“无形” |
变量 (
示例: |
|
“停用输入” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
|
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
|
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
另见
:超出组框大小的元素会被剪切。
:
:包含样式字体的下拉列表。