标志

类别“警报管理器”
该元素以列表形式显示警报。在元素属性中,您可以指定显示哪些信息。您可以定义元素的外观和控制元素行为的变量。
在联机模式下,即使在经典视图中,您也可以按特定列对警报表进行排序。点击栏头。小三角形表示当前的排序顺序(升序、降序)。单击该符号可逆转顺序。
列内排序取决于所含信息的类型。优先级 "列按数字排序,"信息 "和 "类别 "列按字母排序。值 "和 "锁存器 "列可能包含不同的值类型。在这种情况下,首先按类型(空白、布尔值、数值、字符串)排序,然后根据类型按数字或字母排序。
如果已创建报警历史记录,则可以在运行时通过编程删除它。记录从删除时重新开始。请参阅 "可视化警报管理 "帮助页面。
元素属性
|
“元素名称” |
例如 |
|
“元素类型” |
“警报表” |
|
“数据来源” |
选择要显示数据和发出警报的设备和应用程序
|
另见
元素属性 "警报配置
|
“报警组” |
打开“Select Alarm Group” 对话框,在此定义要显示的警报组。 |
|
“优先从” |
警报显示的最低优先级。(0 至 255)。 |
|
“优先考虑” |
警报显示的最大优先级。(0 至 255)。 |
|
“警报类别” |
打开“Select Class Group” 对话框,在此定义要显示的警报类别。 |
|
“筛选标准” |
仅适用于“警报横幅” 元素
|
|
“按锁存器 1 过滤” |
可通过“Latch 变量 1” 中的内容过滤已生成的警报(以前的和当前的),该内容在警报组的配置中指定。在“筛选器类型” 中,您可以定义是否通过字符串值或数值进行筛选。
|
|
“按时间范围筛选” |
可显示指定时间范围内生成的警报(远程、历史、本地)。您可以使用“Filter type” 来定义按时间范围过滤是启用还是禁用。
|
元素属性 "通用表格配置
|
“显示行标题” |
|
|
“显示列标题” |
|
|
“行高” |
表格行的高度(单位:像素)。 |
|
“行标题宽度” |
行头的宽度(像素)。 |
|
“滚动条大小” |
滚动条垂直运行时的宽度。水平运行时滚动条的宽度。以像素为单位 |
|
“警报信息自动换行” |
|
元素属性 "列":列 [<n>]'
默认配置为列 [0] 和 [1]:“时间戳” 和“信息文本” 。点击“Create new” 可以创建更多的列,点击“Delete” 可以删除列。
不支持动画(动态文本、字体变量)、文本和工具提示。
|
“列标题” |
通过指定新文本,可在此处设置和更改标准页眉。 |
|
“在标题中使用文本对齐方式” |
|
|
“宽度” |
列宽(像素)。 |
|
“数据类型” |
注意时间戳:在 TargetVisu 或 WebVisu 中使用时,您可以借助 定义列中要显示的信息。
|
|
“文本对齐” |
本栏文字的对齐方式
|
|
“颜色设置” |
|
另见
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
|
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
|
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 (
) 到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "中心
属性包含旋转点坐标的固定值。旋转点显示为
符号。该点被用作旋转和缩放的中心。
|
“X” |
旋转点的 X 坐标 |
|
“Y” |
旋转点的 Y 坐标 |
您还可以通过将符号 (
) 拖动到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "文本属性
属性包含文本属性的固定值。
|
“字体” |
示例:“默认值”
|
|
“字体颜色” |
示例:“Black”
|
|
“透明度” |
整数(数值范围从 示例:
请注意如果颜色是样式颜色,并且已经具有透明度值,则此属性受写保护。 |
元素属性 "选择
|
“选择颜色” |
所选行的填充颜色 |
|
“选择字体颜色” |
所选行的字体颜色 |
|
“选定单元格周围的框架” |
|
|
“选定警报组的变量” |
受影响警报组的名称;类型: |
|
“选定警报 ID 的变量” |
受影响警报组的警报 ID;类型: |
|
“选定行的变量” |
所选警报线的索引(以 0 为单位)。可读写索引;整数数据类型 |
|
“有效选择的变量” |
正确:选择报警线路。 错:选择无效。例如,对于空警报表或尚未选择警报时。 |
|
“选定警报信息的变量” |
所选警报的相关信息。类型 为方便使用,提供了功能块 例如 现提供以下信息:
|
元素属性 "控制变量
这里定义的布尔变量用于在运行时执行表中的特定操作。
|
“确认已选择” |
变量 ( 例如 如果分配的变量为 |
|
“承认所有可见” |
变量 ( 例如 如果分配的变量为 |
|
“历史” |
变量 ( 例如 如果分配的变量为 请注意:在这种观点中,承认是不可能的。 |
|
“冻结滚动位置” |
变量 ( 例如 如果分配的变量为 |
|
“计数警报” |
变量(整数数据类型) 示例: 当前显示在警报表中的警报数量。由警报表定义。 |
|
“计算可见行数” |
变量(整数数据类型) 例如 警报表一页可显示的警报个数。由警报表定义。 |
|
“当前滚动索引” |
变量(整数数据类型) 例如 警报表中第一个可见行的索引(以 0 为基准)。可以读写变量。 |
|
“当前列排序” |
变量(整数数据类型) 例如 该变量包含枚举 "VisuElemsAlarm.VisuEnumAlarmDataType "的值。该值决定警报表的排序列。 |
|
“排序方向变量” |
变量 (BOOL) 例如 该变量决定警报表条目排序顺序( |
您还可以使用“Insert Elements for Acknowled Alarms” 命令来定义带有预定义控制变量的按钮。
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
|
“运动” |
||
|
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
|
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在“Position Angle” 属性中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“旋转”, 和“内部旋转” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
|
“无形” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
|
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
|
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
|
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|
:在行首显示行号。
:如果文本过长,信息文本将在列末尾被截断。
:
:包含样式字体的下拉列表。