标志 
功能 :该对话框用于配置可视化编辑器,在运行时则用于配置集成可视化。
请致电 :主菜单“工具 选项” ,类别“可视化”
选项卡 "常规
这些设置将而不是 应用于以下可视化客户端:CODESYS TargetVisu,CODESYS WebVisu 。
|
“固定式” |
可视化效果保持原有大小 |
|
“Isotropic” |
视觉效果保持比例 |
|
“Anisotropic” |
可视化可适应可视化窗口的大小 |
|
“反向绘图” |
|
|
“设备图像” |
如果在控制器的设备描述或可视化管理器的高级设置中定义了 "设备图像"(DeviceImage),则可在可视化编辑器中显示。 显示离线: 在可视化中显示参数界面: 在线展示: |
|
“适当时链接到切换/轻敲变量” |
效果如果在可视化编辑器中拖动具有属性“颜色变量 切换颜色” 的元素,该属性将配置为占位符“<切换/轻敲变量>” 。 受影响的元素如下“Button”,“Frame”,“Image”,“Line”,“Pie”,“Polygon”,“Rectangle”,“Text field”,“Scrollbar” 。 |
选项卡 "网格/快线
启用快线定位时的设置。
|
“辅助定位” |
选择“Snaplines” 选项(默认)。 在编辑器中,插入和移动元素时,会有线条显示与相邻元素位置相匹配的位置。此外,还显示了将可视化编辑器细分为网格的线条。 这样就可以将元素与相邻元素对齐,或以固定的列和行布局排列。 |
|
“抢拍灵敏度” |
折射到折射线的像素距离 5:默认值 |
|
“元素距离” |
与相邻元件的最小距离 10:默认值 0:与相邻元素保持一定距离的功能被禁用。 |
|
“边界距离” |
从扣线观察到的边界最小距离 5:默认值 0:与边界保持距离被禁用。 |
|
“"Grid" lines” |
隐藏网格,支持在固定行列布局中定位。 只有用鼠标移动元素时,才会显示相邻列或相邻行的线条。 |
|
“专栏” |
列数(宽度相同) 2:显示的快线标志着可视化编辑器的水平中心(默认)。 0:显示已禁用。 |
|
“行数” |
行数(宽度相同) 2:显示的快线标志着可视化编辑器的垂直中心(默认)。 0:显示已禁用。 |
|
“仅卡住匹配的边缘” |
|
启用网格定位时的设置。
|
“辅助定位” |
选择网格选项。 编辑器中会显示一个点网格。您可以沿网格移动元素。 |
|
“活跃” |
|
|
|
|
|
“尺寸” |
到网格点的水平和垂直距离(像素) 10:默认值 |
选项卡 "文件选项
|
“文本 "列表组件 "的文本文件” |
使用 "组件列表 "功能作为输入辅助时,文件条目将可用。 请注意:您可以将此文件创建为全局文本列表的导出文件。为此,请使用“Import/Export Text Lists(导入/导出文本列表)” 命令。 |
|
“可视化目录” |
|
|
“文本列表文件” |
文本列表的存储路径。 请注意:只有在“项目设置”,类别“可视化”中没有定义“文本列表文件” 的存储路径时,才会在CODESYS 中使用此设置。 |
|
“图像文件” |
图像文件的存储路径。多个路径之间用分号隔开。 CODESYS 例如,在导出或导入图像文件时使用该路径。 请注意:只有在“项目设置”,类别“可视化”中没有定义“图像文件” 的存储路径时,才会在CODESYS 中使用此设置。 |
全局设置 "选项卡
库和全局可视化的设备设置
|
库和全局可视化的设备设置 |
当可视化处于 POU 视图中或在当前打开的库项目中开发库时,将使用以下设置。 |
|
“不受设备设置限制” |
|
|
“使用以下设备的设置” |
|
|
“当前选择的设备” |
使用其设备设置的设备。 |
|
“名称” |
无 |
|
“版本” |
无 |
|
“选择设备” |
打开“Select Device” 对话框。所有已安装的设备都会在此列出。您可以按设备或供应商进行筛选。选择设备并单击[OK] 关闭对话框。 |
|
“自动推导设备” |
"可视化尝试从当前项目中提取设备"。_
|
|
“编辑库可视化设置” |
该设置在库项目中可用,并影响库项目的内部可视化。 该选项用于库开发人员在可视化中显示与叠加特征相关的属性,因此可以进行编辑。这在这里是必要的,因为库项目顾名思义不需要设备描述或“Visualization Manager” 。 |
|
“显示叠加属性” |
|
:借助抗锯齿方法绘制可视化图像。这适用于编辑时,也适用于可视化作为诊断可视化运行时。
:网格可见。不过,元素可以占据所有位置。您可以自由定位元素的位置。
:所有可视化元素属性都可用于创建可视化。