检测未对位字段数据类型进行的位移操作 (BYTE,WORD,DWORD,LWORD)
理由IEC 61131-3 标准只允许对位字段数据类型进行位访问。不过,CODESYS 编译器也允许对无符号数据类型进行位移操作。
重要性:低
另请参见严格规则 SA0018。
示例
PROGRAM PLC_PRG VAR in_byte : BYTE := 16#45; // 2#01000101 in_word : WORD := 16#0045; // 2#0000000001000101 in_uint : UINT; in_dint : DINT; erg_byte : BYTE; erg_word : WORD; erg_uint : UINT; erg_dint : DINT; n: BYTE := 2; END_VAR erg_byte := SHL(in_byte,n); // no error because BYTE is a bit field erg_word := SHL(in_word,n); // no error because WORD is a bit field erg_uint := SHL(in_uint,n); // SA0147 erg_dint := SHL(in_dint,n); // SA0147 --> SA0147: Unusual shift operation - strict