检测数据类型为 BIT 的变量声明(可能在结构定义中出现)
理由IEC 61131-3 标准不包括数据类型BIT 。无需BIT ,代码更易于移植。
重要性:低
示例
TYPE Struct1 : STRUCT bitVar : BIT; iVar : INT; bVar : BOOL; END_STRUCT END_TYPE --> SA0117: Variables with data type BIT
检测数据类型为 BIT 的变量声明(可能在结构定义中出现)
理由IEC 61131-3 标准不包括数据类型BIT 。无需BIT ,代码更易于移植。
重要性:低
示例
TYPE Struct1 : STRUCT bitVar : BIT; iVar : INT; bVar : BOOL; END_STRUCT END_TYPE --> SA0117: Variables with data type BIT