检测指针的添加
理由在CODESYS 中,一般允许使用指针运算,也可以适当使用指针运算。然而,它也是错误的根源。因此,编程规则一般禁止指针运算。这项测试可以检查这种要求。
重要性:中型
示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iTest:INT;
ariTest:ARRAY[0..10] OF INT;
{attribute 'analysis':='-111'}
piTest:POINTER TO INT;
i:INT;
END_VAR
piTest := ADR(ariTest[0]); // OK
piTest^:= 0;
piTest := ADR(ariTest) + SIZEOF(INT); // SA0064
piTest^:= 1;
piTest := ADR(ariTest) + 6; // SA0064
piTest^:= 3;
piTest := ADR(ariTest[10]);
FOR i:=0 TO 10 DO
piTest^ := i;
piTest := piTest + 2; // SA0064
END_FOR
--> SA0064: Addition of pointer