对象:PROFINET IO 模块
|
“身份证号码” |
模块标识(来自设备描述)。 |
|
“插槽编号” |
I/O 模块在 I/O 设备下方的位置,第一个模块从 "1 "开始,每增加一个模块递增。这是由设备树中的当前结构自动生成的。 |
|
“设置所有默认值” |
CODESYS 将所有设置重置为 GSDML 文件中的默认值(见默认值列)。 |
|
“阅读所有价值” |
CODESYS 从设备读取当前值并在编辑器中更新。 |
|
“写入所有值” |
CODESYS 将当前值从编辑器写入 I/O 模块。并非所有 I/O 模块都支持在运行模式下更新参数。如果没有,则会显示错误信息。 |