只有在导入CODESYS 配置文件后,才能使用 ETS5 配置软件的参数页面。参数页面是您定义数值发送行为的地方。
|
“默认网关” |
发送的默认网关 |
|
“电报费率” |
电报发送率 请注意:这种限制只能在特殊情况下使用,因为这会导致反应时间延长。 |
|
“项目名称” |
在CODESYS 中,这些参数可以在项目信息中定义。它们将以 XML 文件的形式导入 ETS5 并在此处显示。 “标识符” : 配置的校验和(CRC)。校验和也显示在CODESYS 中,必须与此处显示的校验和相同,才能开始通信。 |
|
“申请日期” |
|
|
“Identifier” |
|
|
“版本” |
|
|
“应用状态” |
|
|
“说明” |
这些物体被细分为十个一组(1 .10, 11 ..20, 21 ..30 等)。最多可连接 1000 个通信对象。
|
“<type>” |
对象类型 无法更改参数。 |
|
“传播方向” |
“输出(PLC 至 KNX)” :该值由CODESYS 控制器发送至 KNX 对象。对于该通信方向,可以进行更多设置(“发送条件” 等)。 “输入(KNX 至 PLC)” :该值将发送至CODESYS 控制器。 无法更改参数。 |
|
“发送条件” |
“不自动发送” :更改值时不发送 “发送更改” :每次更改值时发送 “发送差异” :当数值变化至少与“的数值一致时发送 差值” 。 |
|
“发送差异” |
要求:“发送条件” 是“发送差值” 。 当值的变化至少等于该值时,该值将被传递。 |
|
“循环发送” |
“禁用” :无循环发送 “启用(秒)”,“启用(分钟)” :循环发送 - 与“发送条件无关” 。 |
|
“周期时间[时:分:秒]” |
循环发送速率(小时/分钟/秒) 要求:“循环发送” 设置为“启用(秒)” 。 |
|
“周期时间 [hh:mm]” |
循环发送速率(小时/分钟) 要求:“循环发送” 设置为“启用(分钟)” 。 |