输出变量用于功能块的输出。
VAR_OUTPUT VAR_OUTPUT END_VAR CODESYS 将该变量的值返回给调用的 POU。在那里,您可以检索数值并继续使用它们。
您可以使用属性关键字扩展输出变量。
示例
VAR_OUPUT iOut1 : INT; (*1st output variable *) END_VAR
另见
函数和方法中的输出变量
根据 IEC 61131-3 标准,功能和方法具有附加输出。在调用函数时,必须分配这些额外的输出,如下图所示。
示例
fun(iIn1 := 1, iIn2 := 2, iOut1 => iLoc1, iOut2 => iLoc2);