计划 PLC_PRG
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar : INT; rSin : REAL; rVar : REAL; END_VAR iVar := iVar + 1; iVar := iVar MOD 33; rVar := rVar + 0.1; rSin := 30 * SIN(rVar);
要求:应用程序正在控制器上运行PLC_PRG 程序。
-
在设备树中选择应用程序,然后单击“Project Add Object” 添加新的跟踪对象。
使用“Trace” 菜单中的命令打开相应的跟踪编辑器。
-
单击“Trace Configuration” 。
“Trace Configuration” 对话框将打开。
-
选择运行跟踪功能的任务。通常,这与 PLC_PRG 中运行的任务相同。
-
单击“添加变量” ,在跟踪配置的树形视图中添加一个条目,并指定一个 IEC 变量(例如
PLC_PRG.rSin)。 -
单击“Trace Download Trace” 。
CODESYS 将跟踪配置加载到控制器。应用程序开始记录数据,并将数据传输到CODESYS ,然后以图表形式显示在跟踪图中。提供了用于浏览样本和控制数据记录的命令。
示例
追踪 IEC 变量的正弦曲线数据 PLC_PRG.rSin
PLC_PRG 程序正在控制器上运行。当您按照 "入门 "说明操作时,CODESYS 会显示以下跟踪图。

-
(1) :“配置”
-
(2) :“添加变量”
另见