信息 :映射到地址"<address>"上的变量"<变量名>"被写入不同的任务中。
可能的错误原因 :设备设置codegenerator\check-multiple-task-output-write ,多个任务访问同一输出。
纠错 :只在一个固定任务中写入输出。如果多个任务需要为一个输出计算数据,则应尽量通过全局变量将这些信息传输到一个固定任务,然后由该任务将数据写入一个输出。

错误示例
PROGRAM PLC_PRG_1 VAR Output AT %QB7 : BYTE; END_VAR Output := 0; PROGRAM PLC_PRG_2 VAR Output AT %QB7 : BYTE; END_VAR Output := 1; --> C0165: Variable 'Output‘, which is mapped on address 'QB7‘ is written in different tasks.