信息 :函数块或结构体的 "FB_init "方法需要两个 BOOL 类型的输入 "bInitRetains "和 "bInCopyCode"。
可能的错误原因 :缺少 BOOL 类型的输入 "bInitRetains "和 "bInCopyCode "中的一个或两个。
纠错 :定义缺失的输入。
错误示例
PROGRAM PLC_PRG
VAR
inst : FB;
END_VAR
FUNCTION_BLOCK FB
METHOD FB_init
VAR_INPUT
END_VAR
--> C0119: An 'FB_init'-Method of a functionblock or struct needs two inputs 'bInitRetains' and 'bInCopyCode' of type BOOL
纠错
Example:
METHOD FB_init
VAR_INPUT
bInitRetains : BOOL;
bInCopyCode : BOOL;
END_VAR