功能 :该命令将跟踪配置导出到traceconfig 文件。
请致电 :主菜单“Trace” ,或上下文菜单。
要求 :起源应用程序包含一个符号配置,将配置的跟踪变量定义为符号。因此,访问记录数据的 IEC 变量具有象征意义。然后,您就可以将跟踪配置用于各种类似的应用程序。
使用配置文件
您可以将此文件传输到任何运行系统。在运行时,其CmpTraceMgr 运行时系统组件可以访问和执行数据记录。除配置数据外,配置文件还包括有关应用程序上下文的信息。
配置文件定义了以下上下文:
-
应用程序名称
-
跟踪名称
-
任务名称
运行时执行的应用程序必须满足以下条件:
-
应用程序的名称与原应用程序相同。
-
应用程序中配置的跟踪与原应用程序中配置的跟踪相同
-
数据记录中运行的任务与原应用程序中配置的任务名称相同。




注意

配置不会自动加载。您必须明确执行命令。
操作步骤如下:
-
使用库接口,通过 IEC 代码以编程方式访问跟踪管理器。
-
向跟踪管理器注册配置文件。然后,跟踪管理器会在应用程序启动时加载配置文件。
有关跟踪管理器功能的更多信息,请参阅"跟踪管理器运行时系统组件说明" 。
配置文件示例
配置文件 Trace_Trigger.traceconfig
[key]; [value] Version; 0x03050000 Name; Application.Trace_Trigger ApplicationName; Application ApplicationDataGuid; 00000000-0000-0000-0000-000000000000 IecTaskName; MainTask Comment; Trigger.Flags; 5 Trigger.Edge; 2 Trigger.Position; 0 Trigger.UpdatesAfterTrigger; 50 Trigger.Variable.Name; PLC_PRG.B.OUT Trigger.Variable.AddrFlags; 0x00000101 Trigger.Variable.Class; 0 Trigger.Variable.Size; 1 Trigger.Level; Condition.Name; Condition.AddrFlags; 0x00000000 Condition.Class; 0 Condition.Size; 0 EveryNCycles; 1 BufferEntries; 100 Flags; 16 0.Variable; PLC_PRG.S5.OUT 0.Address.AddrFlags; 0x00000101 0.Class; 7 0.Size; 2 0.GraphColor; 4278190335 0.GraphType; 3 0.MinWarningColor; 4278190080 0.MaxWarningColor; 4294901760 0.CriticalLowerLimit; 0 0.CriticalUpperLimit; 0 0.ActivateMinWarning; 0 0.ActivateMaxWarning; 0 0.YAxis; 0 0.Data; 1.Variable; PLC_PRG.B.OUT 1.Address.AddrFlags; 0x00000101 1.Class; 0 1.Size; 1 1.GraphColor; 4278222848 1.GraphType; 1 1.MinWarningColor; 4278190080 1.MaxWarningColor; 4294901760 1.CriticalLowerLimit; 0 1.CriticalUpperLimit; 0 1.ActivateMinWarning; 0 1.ActivateMaxWarning; 0 1.YAxis; 0 1.Data;
另见