AC500 和 S500 的系统数据适用于标准版。⮫ “系统数据 AC500”
AC500-XC 的系统数据适用于 XC 版本。⮫ “系统数据 AC500-XC”
因此,下文只记录了更多细节。
技术数据也适用于 XC 版。
|
参数 |
值 |
|---|---|
|
在处理器模块的端子底座上连接 24 V 直流电源电压 |
弹簧式可拆卸 5 针接线板 |
|
24 伏直流最大电流消耗 |
TB5600:0.25 A 1) TB5610:0.35 A 1) TB5620:0.4 A 1) TB5640:0.6 A 1) TB5660:0.8 A 1) |
|
24 伏直流下保险丝的熔断积分 |
Min.1 A²s2) |
|
24 伏直流电的峰值浪涌电流 |
55 A 2) |
|
处理器模块插槽数量 |
1(在所有端子底座上) |
|
TB56xx 处理器模块接口 |
I/O 总线、ETH1、ETH2、CAN、COM1 |
|
净重(终端底座,不含处理器模块) |
TB5600:155 g TB5610:180 g TB5620:210 g TB5640:260 g TB5660:310 g |
|
安装位置 |
水平或垂直 |
1) 包括处理器模块、通信模块和通信接口模块
2) 浪涌电流和熔化积分取决于处理器 模块 的内部电源,以及连接到I/O 总线 的通信模块和I/O 模块 的数量和类型。
|
处理器模块 |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 插槽 |
0 插槽 |
0 插槽 |
0 插槽 |
|
TB5610-2ETH |
1 插槽 |
1 插槽 |
1 插槽 |
1 插槽 |
|
TB5620-2ETH |
2 插槽 |
2 插槽 |
2 插槽 |
2 插槽 |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 插槽 |
4 插槽 |
4 插槽 |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 插槽 1) |
6 插槽 1) |
|
备注: 插槽可用于连接通信模块或 AC500-S 模块。请注意,在一个 CPU 底板上只能连接一个 AC500-S 模块。 1) PM567x 的指数必须 ≥ C0. |
||||