标签AC500 和 S500 模块的附件。

- 1
-
不带塑料标签的模块 TA525
- 2
-
带塑料标签的模块 TA525
目的
塑料标签适用于AC500 和 S500 模块(CPU、通信模块和 I/O 模块)的贴标。小塑料部件可以用标准防水笔书写。
操作说明
塑料标签在轻微压力下插入。拆卸时,在模块下边缘插入一把小螺丝刀。
技术数据
|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
使用 |
用于给AC500 和 S500 模块贴标签 |
|
|
安装 |
在轻微压力下插入 |
|
|
拆卸 |
用一把小螺丝刀 |
|
|
交付范围 |
10 件 |
|
|
重量 |
每块 1 克 |
|
|
尺寸 |
8 毫米 x 20 毫米 x 5 毫米 |
|
订购数据
|
零件号 |
说明 |
产品生命周期阶段 *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 700 R0001 |
TA525,一套 10 个白色塑料标签 |
Active |
*)生命周期Classic 中的模块有现货,但不建议用于新设备的规划和调试。