-
二氧化锰锂电池,3 V,560 mAh
-
非充电式

目的
TA521 电池是AC500 处理器模块⮫ “PM56xx-2ETH” 唯一适用的电池。无法充电。
处理器模块不带锂电池。必须单独订购。当处理器模块没有供电时,TA521 锂电池用于数据(SRAM)和 RTC 缓冲。
CPU 监控电池的放电程度。警告会在电池状况变得危急之前发出(大约 2 周前)。一旦出现警告信息,应尽快更换电池。
操作说明
-
请勿对电池短路或重新充电!它会导致过度加热和爆炸。
-
请勿拆卸电池!
-
不要加热电池,也不要将其投入火中!有爆炸危险。
-
将电池存放在干燥的地方。
-
在电源电压接通的情况下更换电池,以免数据丢失。
-
回收符合环保标准的废旧电池。

电池寿命
电池寿命是指处理器模块没有供电时,电池可以存储数据的时间。只要处理器模块有电,电池就只能通过自身的漏电流放电。
为避免电池短时间放电,应始终在处理模块通电时插入或更换电池,这样电池才能被正确识别,不会很快放电。
插入
为确保正常运行并防止数据丢失,必须始终在系统处于通电状态的情况下插入或更换电池。如果没有电池和电源,就不可能进行数据缓冲。




警告

火灾或爆炸风险!
使用不正确的电池可能造成火灾或爆炸。

-
打开具有小锁止装置的电池仓,将其按下并将门滑下。门连接到处理器模块的正面,不能被移除。
-
将 TA521 电池从包中取出,握住它的小线缆。然后将小连接器从插座移除,最好用螺丝刀将其取出来。
-
将电池连接器插入电池仓的小连接器口。连接器标有颜色,以便匹配正确极性(红色 = 正极 = 上面)。
-
首先插入电缆,然后将电池插入电池仓,推动电池直到它抵达电池仓底部。
-
电缆的部置要避免妨碍门关闭。
-
将门上拉并按压,直至锁止装置卡入。
为了防止数据丢失或出现问题,应在使用 3 年后或至少在收到“low battery warning”(低电量警告)指示后尽快更换电池。
不得使用超过三年的电池作为替换电池,不要将电池存放太久。
电池更换
为确保正常运行并防止数据丢失,必须始终在系统处于通电状态的情况下插入或更换电池。如果没有电池和电源,就不可能进行数据缓冲。
-
打开具有小锁止装置的电池仓,将其按下并将门滑下。门连接到处理器模块的前面,不能被移除。
-
握住小线缆向拉动,将旧 TA521 电池从电池仓取出。然后将小连接器从插座移除,最好用螺丝刀将其取出来。

-
遵循前述说明插入新电池。




小心

爆炸风险!
请勿打开、充电或拆卸锂电池。尝试给锂电池充电会导致过热并可能引起爆炸。
保护电池离开热源和火源,并将其存储在干燥地方。
切勿在逆反极性的情况下让电池短路或运行。电池可能过热和爆炸。避免意外短路,不要将电池储存在金属容器中,也不要将电池放置在金属表面上。逃逸的锂对健康有危害。
为了防止数据丢失或出现问题,应在使用 3 年后或至少在收到“low battery warning”(低电量警告)指示后尽快更换电池。
不得使用超过三年的电池作为替换电池,不要将电池存放太久。
技术数据
|
参数 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
额定电压 |
3 V |
||
|
标称容量 |
560 毫安时 |
||
|
温度范围(指数低于 C0) |
运行:0 °C ... +60 °C 储存:-20 °C ...+60 °C 运输:-20 °C ...+60 °C |
||
|
温度范围(指数 C0 及以上) |
工作温度:-40 °C ...+70 °C 储存:-40 °C ...+85 °C 运输:-40 °C ...+85 °C |
||
|
电池寿命 |
类型3 年,温度为 +25 °C |
||
|
自放电 |
+25 °C 时每年 2 +40 °C 时每年 5 +60 °C 时每年 20 |
||
|
反极性保护 |
是的,通过对插头进行机械编码。 |
||
|
绝缘 |
电池完全绝缘。 |
||
|
连接 |
红色 = 正极 = 插头上方,黑色 = 负极、 |
||
|
重量 |
7 g |
||
|
尺寸 |
纽扣电池的直径:24.5 mm 纽扣电池的厚度:5 mm |
订购数据
|
零件号 |
说明 |
产品生命周期阶段 *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 300 R0001 |
TA521,锂电池 |
Active |
*)生命周期Classic 中的模块有现货,但不建议用于新设备的规划和调试。