-
固态闪存存储器

- 1
-
MC5141 存储卡
存储卡有写保护开关。
在 "LOCK"(锁定)位置,只能读取存储卡。
|
存储卡类型 |
AC500 V2 |
AC500-XC V2 |
AC500 V3 |
AC500-XC V3 |
AC500-eCo V3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC5141 |
x |
x |
x |
x |
- |
||
|
MC5102,配有 TA5350-AD 微型存储卡适配器 |
x 1) |
x 1) 2) |
x |
x 2) |
- |
||
|
MC5102,不含 TA5350-AD 微型存储卡适配器 |
- |
- |
- |
- |
x |
||
1) 从固件 2.5.x 起
2) 在正常环境条件下,可以临时使用 MC5102,但应首选 MC5141。
禁止使用其他存储卡。对于因使用未经批准的存储卡而造成的后果,ABB 不承担任何责任。
目的
处理器模块可使用或不使用(微型)存储卡。
处理器模块不含(微型)存储卡。必须单独订购。
存储卡用于存储或备份应用程序数据和/或应用程序或项目源代码,以及更新 CPU 内部固件。
存储卡可在标准和 XC 应用中长期使用。
存储卡可在装有 SDHC 兼容读卡器的电脑上读写。
尺寸

尺寸采用毫米(括号中的尺寸按英寸计)。
插入存储卡
-
拆开存储卡。
-
将存储卡插入处理器模块的存储卡插槽直到锁定。

- 1
-
存储卡
- 2
-
存储卡插槽
取出存储卡




注意

PLC 运行受干扰
存储卡工作时,请勿取出!
否则,存储卡和/或其上的文件可能会被损坏,且/或正常的 PLC 操作可能会受到干扰。
-
只有当显示屏中 MC 旁边没有显示黑色方块 (
) 时,才能取出存储卡。
-
若要移除存储卡,请在存储卡上推压,直到它向前移动。
-
由此,存储卡被解锁并可被取出。

- 1
-
存储卡
- 2
-
存储卡插槽
技术数据
|
参数 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
内存容量 |
2 GB |
||
|
已写 Terrabytes (TBW) |
高达 140 TBW |
||
|
循环写入/擦除操作次数 |
高达 70000 |
||
|
数据保留 |
|||
|
一开始 |
+40 °C 时 10 年 |
||
|
当写入进程数达到每个单元寿命的 90% 时 |
1 年,温度为 +40 °C |
||
|
写保护开关 |
是,在存储卡边缘 |
||
|
重量 |
2 g |
||
|
尺寸 |
24 mm x 32 mm x 2.1 mm |
||
不可能 100% 使用设备的内存空间。任何时候都必须保持总可用空间的 10% 左右未被使用,以维持设备的正常运行。
指定值代表内存块被写入或擦除的频率。不过,它们并不反映用户写入或擦除这些区块的能力。需要注意的是,内部控制器可能会执行某些操作,如内部管理或纠错操作,这也可能会影响写入/擦除周期的总数。
温度也是影响存储卡寿命的一个关键因素。因此,必须确保不超过规定的限值。就 PLC 而言,顺序和非随机的数据写入方式有助于延长存储单元的寿命。而且,如果存储卡不是一直使用,也能延长整体使用寿命。
订购数据
|
零件号 |
说明 |
产品生命周期阶段 *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 100 R0041 |
MC5141,存储卡 |
Active |
*)生命周期Classic 中的模块有现货,但不建议用于新设备的规划和调试。