-
PROFINET IO 设备
-
集成 2 端口交换机
-
提供在极端环境条件下使用的 XC 版本

- 1
-
5 个状态显示 LED
- 2
-
2 个旋转开关,用于设置 IO 设备标识符
- 3
-
标签
- 4
-
2 个通信接口 RJ45(PNIO1 和 PNIO2)

-
XC 版本标志
通信模块用于PROFINET RT 通信。
PROFINET 通信模块包括一个内部Ethernet 开关。与Ethernet 的连接可直接通过通信模块建立。不需要额外的开关。
通信模块可通过双端口存储器的系统配置器进行配置。配置保存在非易失性闪存 EPROM 中。
为适应极端的环境条件(如更宽的温度和湿度范围),该设备还提供特殊的 XC 版本。
CM589-PNIO(-4)
CM589-PNIO(-4)
CM589-PNIO 支持一个应用关系与单个PROFINET IO 控制器通信。
CM589-PNIO-4 支持 4 个应用关系,可利用PROFINET 共享设备技术与多达 4 个PROFINET IO 控制器并行通信。
-
功能性
-
连接
-
地址
-
状态 LED
-
技术数据
-
尺寸
-
订购数据