|
输出范围 |
条件 |
|
|---|---|---|
|
PLC 中的输出值下溢 |
PLC 中的输出值溢出 |
|
|
0 mA ...20 mA |
错误标识符 = 7 |
错误标识符 = 4 |
|
4 mA ...20 mA |
||
|
-10 V ... +10 V |
||
|
输入范围 |
条件 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
短路 |
断线 |
输入值下溢 |
输入值溢出 |
|
|
0 mA ...20 mA |
无法诊断 |
无法诊断 |
无法诊断 |
错误标识符 = 48 |
|
4 mA ...20 mA |
错误标识符 = 7 |
错误标识符 = 7 |
错误标识符 = 7 |
错误标识符 = 48 |
|
-10 V ... +10 V |
无法诊断 |
错误标识符 = 48 |
错误标识符 = 7 |
错误标识符 = 48 |
|
E1 ...E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
标识符 000 ...063 |
AC500 展示 |
<- 显示在 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等级 |
Comp |
开发 |
模式 |
Ch |
错误 |
PS501 PLC 浏览器 |
|||
|
字节 6 位 6 ...7 |
- |
字节 3 |
字节 4 |
字节 5 |
字节 6 位 0 ...5 |
FBP 诊断块 |
|||
|
等级 |
接口 |
设备 |
模块 |
频道 |
错误标识符 |
错误信息 |
补救措施 |
||
|
1) |
2) |
3) |
4) |
||||||
|
模块错误 |
|||||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
19 |
I/O 模块中的校验和错误 |
更换 I/O 模块 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
3 |
I/O 模块超时 |
更换 I/O 模块 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
40 |
模块中不同的硬件/固件版本 |
更换 I/O 模块 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
43 |
模块内部错误 |
更换 I/O 模块 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
36 |
内部数据交换失败 |
更换 I/O 模块 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
9 |
诊断缓冲区溢出 |
新起点 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
26 |
参数错误 |
检查主站 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
11 |
过程电压过低 |
检查过程电压 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
45 |
过程电压已关闭(ON -> OFF) |
过程电压接通 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
通道错误 |
|||||||||
|
AX521 |
AX522 |
||||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
1 |
0 ...3 |
0 ...7 |
48 |
模拟值溢出或模拟输入端断线 |
检查输入值或端子 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
1 |
0...3 |
0 ...7 |
7 |
模拟输入端模拟值下溢 |
检查输入值 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
1 |
0 ...3 |
0 ...7 |
47 |
模拟输入端短路 |
检查终端 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
3 |
4 ...7 |
8 ...15 |
4 |
模拟输出端模拟值溢出 |
检查输出值 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
3 |
4 ...7 |
8 ...15 |
7 |
模拟输出端模拟值下溢 |
检查输出值 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
|||||||
备注:
|
1) |
在AC500 中,接口标识符如下: 14 = I/O 总线,11 = COM1(例如CS31 总线),12 = COM2。 FBP 诊断块不包含此标识符。 |
|
2) |
设备 "的分配情况如下: 31 = 模块本身,1 ...10 = 扩展模块 1 ...10、ADR = 硬件地址(例如 DC551 的地址) |
|
3) |
使用 "模块 "时,根据主站的不同,分配如下: 模块错误:I/O 总线或 FBP:31 = 模块本身;COM1/COM2:1 ...10 = 扩展 1 ...10 通道错误:I/O 总线或 FBP = 模块类型(1 = AI,3 = AO);COM1/COM2:1 ...10 = 扩展 1 ...10 |
|
4) |
如果模块出错,则输出通道 "31 = 模块本身"。 |