|
数字输入/输出 |
24 V 直流电,专用输入/输出可用于特定的计数功能: - 捕捉/触摸操作,外部事件(上升沿或下降沿)时计数器值存储在单独的变量中 - 将输入设置为具有预定义值的预设计数寄存器 - 设置输入以重置计数寄存器 - 终值输出;达到预定值时设置输出 - 参考点初始化 (RPI) 输入,用于增量式编码器初始化 所有未使用的输入/输出均可在指定的标准输入/输出范围内使用。 输入端子连接错误的影响:检测到错误信号或无信号,在 35 V 以下无损坏。 |
|
快速计数器/编码器 |
集成 2 个计数器(硬件接口,带 +24 V DC、+5 V DC、差分和 1 Vpp 正弦输入),最多可配置 12 种运行模式: - 32 位一个计数器模式 - 16 位双计数器模式 - 增量式位置编码器 - 绝对式 SSI 编码器 - 时间频率计 - 频率输入高达 300 kHz |
|
PWM 脉冲输出 |
2 个脉宽调制器或脉冲输出端 输出规格 - 推挽式输出:24 V 直流电,最大 100 mA。 - 电流限制(过热和过流) PWM 规格 - 频率从 1 赫兹到 100 千赫兹 - 从 0 到 100 % 的值 脉冲规格 - 频率从 1 赫兹到 15 千赫兹 - 脉冲发射范围为 1 至 65535 个脉冲 - 脉冲数指示器(0 至 100) 频率规格 - 占空比设置为 50 % 时,频率输出 = 100 kHz |
|
编码器电源 |
2 个 5V 电源,最大100 mA |
|
LED 显示器 |
信号状态、误差和电源电压 |
|
内部电源 |
通过输入/输出总线 |
|
外部电源 |
通过接线端子 UP(过程电压 24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)连接 |
|
所需底板 |
TU515 或 TU516⮫ TU515, TU516 |
如何将设备准备为快速计数器,以及如何将其连接到 PLC,请参阅⮫ 应用示例 。