I/O 总线是 I/O 模块的 I/O 数据总线。通过该总线,I/O 和诊断数据在处理器模块和 I/O 模块之间传输。最多可添加 10 个 I/O 模块。
同步 I/O 总线是连接处理器模块或通信接口模块的 I/O 模块的 I/O 数据总线。通过该总线传输 I/O 和诊断数据。
通过快速数据传输,I/O 总线的反应时间非常短。
一个端子底座或一个AC500-eCo 处理器模块最多可添加 10 个 I/O 底板(每个单元一个 I/O 模块)。I/O 底板和AC500-eCo I/O 模块的左侧是总线输入端,右侧是总线输出端。因此,I/O 总线的长度随着I/O 模块数量的增加而增加⮫ 表格 123 “可连接到 I/O 总线的 I/O 设备最大数量” 。

- 1
-
输入/输出总线连接
通过在 DIN 导轨上伸缩模块,可自动连接 I/O 总线。
I/O 总线提供以下信号
-
3.3 伏直流电压,用于为电子接口元件供电。
-
3 条数据线,用于同步串行数据交换。
-
多个控制信号。




注意

除使用热插拔底板外,I/O 总线的设计不允许在运行期间拔插模块。
如果在总线运行时将模块拔出或插入不具备 热插拔功能的底板,可能会产生以下后果。
-
重置管理平台或处理器模块。
-
系统锁定。
-
模块损坏。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。
Profibus(主站和从站)和 CM589-PNIO 自Automation Builder 2.5.0 版起可用。
|
设备 |
版本 Automation Builder |
版本固件 |
输入/输出设备最大数量 |
|---|---|---|---|
|
CANopen 总线模块 CI581-CN 和 CI582-CN |
截至 V2.1.0 |
全部 |
0 |
|
PROFINET 总线模块 CI501-PNIO 和 CI502-PNIO |
截至 V2.1.0 |
一应俱全 |
10 |
|
EtherCAT 通信接口模块 CI511-ETHCAT 和 CI512-ETHCAT |
截至 V2.1.0 |
截至 V2.0.x |
10 |
|
Modbus 通信接口模块 CI521 和 CI522 |
独立于Automation Builder 版本 |
一应俱全 |
10 |
Profibus(主站和从站)和 CM589-PNIO 自Automation Builder 2.5.0 版起可用。
|
参数 |
数值 |
|---|---|
|
电源电压、信号电平 |
3.3 V DC ± 10 % |
|
最大供电电流 |
根据要求 |
|
数据接口类型 |
同步串行数据交换 |
|
总线数据传输速度 |
1.8 Mb/s |
|
最短总线周期时间 |
500µs 该值适用于所有模块组合(1 至 10 个 I/O 模块)。 |
|
电流隔离 |
输入/输出总线与 CPU 和通信接口逻辑电路电隔离连接。I/O 总线的电隔离取决于 I/O 模块。详见各模块规格。 |
|
静电放电保护(ESD) |
TB5xx、TB56xx:带保护二极管、 端口上不允许有 ESD 放电。 |
|
参数 |
数值 |
|---|---|
|
公交连接 |
模块与模块之间通过一个 10 芯 HE 插头(左侧为公头,右侧为母头)进行左侧和右侧连接 |
|
机械连接 |
由终端单位建立 |
|
最大总线长度 |
1 m |