网络扫描时,会列出扫描过程中在网络中发现的所有设备,即ABB 设备,如AC500 处理器模块、AC500 通信接口模块或 ABB 驱动器。
-
在Automation Builder 中启动 IP 配置工具 (“Tools IP-Configuration”) 或单机启动 (.exe)。
-
“IP 配置” 对话框将打开。在“扫描协议” 下选择所需的选项,定义网络扫描的设备类型:
-
“ABB Net config 协议” :
该选项用于AC500 设备,如处理器模块、CI5xx-Modbus 设备或 ABB 驱动器。要扫描的设备必须通过Ethernet 直接连接到 PC。
-
“Profinet 动态配置协议 (DCP)” :
PROFINET 通信接口模块使用该选项。要扫描的设备必须通过Ethernet 直接连接到 PC(而不是 CM579)。
扫描时,需要单独安装 NPcap 驱动程序。
-
“EtherCAT” :
EtherCAT 通信接口模块使用该选项。Ethernet 电缆必须直接连接到 EtherCAT 现场总线的第一个 EtherCAT 从站设备。确保执行扫描时总线上没有可用的EtherCAT 主设备。
“紧急” 选项:启用此选项可在扫描过程中检查EtherCAT 组件中的故障,即帧丢失或端口互换。显示错误。
扫描时,需要单独安装 NPcap 驱动程序。
-
-
单击[Scan] 开始扫描过程。

-
列出网络中发现的所有设备,包括硬件和连接详情。可在“IP 设置” 下更改以下详细信息:
-
“IP 地址” :
设备当前的 IP 地址。
-
“Conf.IP 地址” :
设备的配置 IP 地址。更改 IP 地址将更新此栏。
-
“FW 版本” :
设备当前安装的固件版本。该字段在第一次网络扫描前不可见。如果网络扫描后该字段仍为空,请检查连接错误。
某些设备(如EtherCAT 设备)的 IP 地址无法更改。
-