一个项目中的所有内容
在同一个CODESYS 项目中,您可以使用CODESYS Visualization 为应用程序创建合适的用户界面。您可以将可视化与应用程序变量连接起来,这样它们就能以动画形式显示数据。在创建可视化和应用程序时,您需要在整个项目中使用通用功能,例如库和源代码管理或查找/替换。
功能概览
-
显示变量取决于目标平台
您可以在不同的目标平台上执行相同的可视化操作。可能的显示类型有CODESYS WebVisu,CODESYS TargetVisu 。此外,开发系统中还集成了一个显示屏。
-
可视化编辑器
在图形编辑器中,您可以通过可视化元素设计所需的用户界面。可视化元素通过 "工具箱 "中的库提供。您可以将它们拖入编辑器区域,然后借助属性配置器进行调整。
-
可参考的可视化
一个可视化可在其他可视化中引用。这样就可以创建结构复杂的用户界面。为此,CODESYS Visualization 还提供了预定义的可视化功能,例如对话框。
-
简单的设计变更
通过创建不同的可视化风格,可在一个地方简单地改变可视化的外观和感觉。
-
多种语言
借助文本列表,您可以方便地准备多种语言的可视化文本。您可以配置一个用户输入元素,以便在联机模式下切换到不同的语言。
-
用户管理
您可以为可视化设置自己的用户管理,以便对单个元素进行访问控制。
-
其他实用功能
可视化的功能块实例、对可视化的数组访问、实时数据记录、可视化元素池的可扩展性、通过符号库提供图形对象、从可视化调用 PLC 功能、通过将可视化存放在库中实现可视化的可重用性。
|
可视化 |
设备树或 POU 池中包含可视化图像的应用程序下方的对象。可视化可以引用其他可视化。 |
|
可视化编辑器和附加视图 |
在这个符合 IEC 61131-3 标准的编辑器中,您可以通过可视化元素创建所需的图形用户界面、面板、对话框等。编辑器由以下部分组成:
还提供以下视图:
|
|
可视化元素 |
在可视化编辑器的 "工具 "视图中,可插入可视化库中的即用元素。 |
|
可视化简介 |
配置文件定义了哪些可视化元素可用。每个包含可视化内容的项目都基于这样一个配置文件(项目设置)。 |
|
可视化风格 |
所选样式决定了元素的 "外观和感觉"。它是在可视化管理器中为整个应用程序设置的。提供了现成的样式,您也可以创建自己的样式。 |
|
可视化管理器 |
每个应用程序都有自己的可视化管理器,用于可视化的各种设置,如用户管理、风格、语言、输入类型等。“Visualization Manager” 对象悬浮在应用程序下方的设备树中。 |
|
显示类型 |
在可视化管理器下创建的可视化对象有以下几种联机显示方式
|
|
可视化库 |
工具箱中提供的可视化元素集合。 |
|
符号库 |
可用于可视化的图像和图形集合。插入可视化对象时,您可以选择是否在项目中提供已安装的系统库。 |
|
可视化元素库 |
用于管理可视化配置文件和可视化元素库的存储库。 |
|
可视化样式库 |
可视化风格管理库。 |
|
VISU_TASK |
只要在可视化管理器下也插入了 WebVisu 或 TargetVisu 类型的显示类型对象,该任务就会自动作为对象出现在应用程序的任务配置中。 |
系统概述和机制,显示类型
CODESYS 中创建的用户界面可用于不同的显示方式,具体取决于所使用的控制器支持哪些显示方式。
显示类型
-
可视化("诊断可视化")集成在CODESYS Development System 中:
开发系统中的集成可视化功能是应用测试、服务或诊断以及系统调试的理想选择。一旦与控制器建立连接,可视化编辑器就会立即切换,并对显示的元素进行动画处理。该类型是免费CODESYS Development System 的一部分,无论使用何种控制器,都可以始终使用。
-
CODESYS WebVisu:
这种类型是指在标准浏览器(个人电脑、平板电脑、智能手机)上显示基于网络的用户界面,通过互联网实现系统的远程访问、远程监控、服务和诊断。标准网络浏览器通过 Java Script(可选择使用 SSL 加密)与控制器中的网络服务器进行通信,并通过 HTML5 显示可视化效果。几乎所有浏览器都支持这项技术,因此 iOS 或 Android 终端设备也可以使用这项技术。
-
CODESYS TargetVisu:
该类型可在带有集成显示屏的控制系统上独立运行。逻辑应用程序和用户界面在同一设备上运行;用户界面直接显示在控制器上。该型号适用于机器和设备的运行和监控。要使用CODESYS TargetVisu ,需要对运行系统进行可选扩展。