|
名称 |
数值 |
内部数值 |
内部值,类型 |
默认值 |
|---|---|---|---|---|
|
模块 ID1) |
内部 |
7405 |
文字 |
7405 |
|
忽略模块 |
内部 |
0 |
BYTE |
0 |
|
参数长度 |
内部 |
47 |
BYTE |
47 |
|
故障指示灯/故障安全功能(表 故障指示灯/故障安全功能⮫ 表格 255 “ 表 错误 LED / 故障安全功能”) |
关于 |
0 |
BYTE |
0 |
|
由 E4 关闭 |
1 |
|||
|
关闭 E3 |
3 |
|||
|
开启 + 故障安全 |
16 |
|||
|
通过 E4 关闭 + 故障安全 |
17 |
|||
|
关闭 E3 + 故障安全 |
19 |
|||
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
|
总线监控超时 |
无监督 10 毫秒超时 20 毫秒超时 |
0 1 2 |
BYTE |
无监督 |
|
IO 映射结构3) |
固定映射 动态制图 |
0 1 |
BYTE |
0 |
|
保留 |
内部 |
0 |
字节数组[0...2 |
0,0,0 |
|
检查供应 |
关闭 关于 |
0 1 |
BYTE |
1 |
|
快速计数器 |
0 : 10 2) |
0 : 10 |
BYTE |
0 |
备注:
|
1) |
如果 ID 有问题,模块会报告 "参数错误",并不执行循环过程数据传输。 |
|
2) |
计数器运行模式 ⮫ “快速计数器” |
|
3) |
固定映射是指每个模块都有自己的Modbus 寄存器用于数据传输,与 I/O 总线星座描述⮫ “Modbus TCP 寄存器” 无关。 动态映射意味着 IO Date 的结构取决于 I/O 总线星座。每个 I/O 总线扩展模块直接从下一个字地址之前的模块之后开始。 |
|
4) |
如果未设置任何参数,则网络中的所有主设备/客户机都拥有对 CI52x-MODTCP 设备及其连接的扩展模块的读写权限。 如果至少设置了一个参数,则只有配置的主站/客户机才有写入 CI52x-MODTCP 设备的权限,所有其他主站/客户机仍有读取 CI52x-MODTCP 设备的权限。 |
|
设置 |
说明 |
|---|---|
|
关于 |
所有错误类别的错误发生时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式关闭 |
|
由 E4 关闭 |
当错误等级为 E1、E2 和 E3 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式关闭 |
|
关闭 E3 |
当错误等级为 E1 和 E2 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式关闭 |
|
开启 + 故障安全 |
当出现所有错误类别的错误时,错误 LED (S-ERR) 亮起,开启故障安全模式 *) |
|
通过 E4 关闭 + 故障安全 |
当错误等级为 E1、E2 和 E3 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式开启 *) |
|
关闭 E3 + 故障安全 |
当错误等级为 E1 和 E2 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式开启 *) |
|
*)参数 "通讯错误时的行为 DO "仅在故障安全模式开启时进行分析。 |
|